Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SVL24A-MP-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (do modernizacji), 1500 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 150 s (90...150 s), Skok 50 mm, IP54, Zaciski

Cena katalogowa
4 872,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

Oprogramowanie / aplikacje

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZRV-301

Pierścień dystansowy do Sauter, skok 50 mm

Cena katalogowa: 210,00 PLN
Twoja cena: ...

ZRV-302

Pierścień dystansowy do Siebe, skok 50 mm

Cena katalogowa: 195,00 PLN
Twoja cena: ...

ZRV-303

Pierścień dystansowy do układu sterowania Johnson, skok 50 mm

Cena katalogowa: 98,00 PLN
Twoja cena: ...

ZRV-304

Podkładka Sauter do Sauter, skok 50 mm

Cena katalogowa: 131,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box do szyny MP-Bus® IP20

Cena katalogowa: 594,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 484,00 PLN
Twoja cena: ...

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus® do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 887,00 PLN
Twoja cena: ...

Przyrządy serwisowe

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 300,00 PLN
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
Cena katalogowa: 338,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 113,00 PLN
Twoja cena: ...

ZTH EU

Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 120,00 PLN
Twoja cena: ...

Łącza

UK24BAC

Łącze MP do BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 3 169,00 PLN
Twoja cena: ...

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 2 798,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • regulowane
Czas ruchu (silnik)
150 s / 50 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Kategoria ochronna
IP54
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Połączenie elektryczne
Zaciski
Rodzaj ruchu
Liniowa
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
Siła
1500 N
Skok
50 mm
Stopień ochrony
IP54
Zmienna czasu pracy silnika
90...150 s