Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SM24A-R9

Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, 150 s, IP54

Cena katalogowa
1 551,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

Dane CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

AH-20

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (odwracalnego)

Cena katalogowa: 56,00 PLN
Twoja cena: ...

AV12-25-I

Przedłużenie osi 240 mm Ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 12...21 mm CrNi

Cena katalogowa: 236,00 PLN
Twoja cena: ...

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm Ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 8...22.7 mm

Cena katalogowa: 213,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ENSA

Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, SM..A, zakres regulacji zacisku Ø8...26 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 740,00 PLN
Twoja cena: ...

K-ENSA-I

Zacisk montażowy jednostronny do SM..A do CrNi (INOX), zakres regulacji zacisku Ø12...26 mm, do osi CrNi (INOX)
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 200,00 PLN
Twoja cena: ...

K-SA

Zacisk montażowy odwracalny do SM..A, NKQ.., NMQ.., zakres regulacji zacisku Ø10...20 mm

Cena katalogowa: 102,00 PLN
Twoja cena: ...

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10, Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Twoja cena: ...

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8, Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku Ø10...18 mm

Cena katalogowa: 65,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-ARS230

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-PI

Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 200,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-SMA

Przedłużenie płytki podstawy do SM..A do SM../AM../SMD24R

Cena katalogowa: 38,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF10-NSA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 480,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF12-NSA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 480,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF15-NSA

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 480,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF16-NSA

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do LMQ..A / NM..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 480,00 PLN
Twoja cena: ...

ZG-SMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 259,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 519,00 PLN
Twoja cena: ...

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

S1A

Styk pomocniczy 1 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 254,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 341,00 PLN
Twoja cena: ...

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 548,00 PLN
Twoja cena: ...

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 548,00 PLN
Twoja cena: ...

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 389,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC / DC

Cena katalogowa: 1 064,00 PLN
Twoja cena: ...

Przyrządy serwisowe

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 300,00 PLN
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
Cena katalogowa: 338,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 113,00 PLN
Twoja cena: ...

ZTH EU

Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Kąt obrotu
95
Moment obrotowy
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.25 W
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Przyłącze mechaniczne
Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm
Rodzaj sterowania
0...135 Ω
Stopień ochrony
IP54
Zmienna czasu pracy silnika
90...350 s