Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SR24A-MP-R

Siłownik obrotowy (modernizacja), 20 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Cena katalogowa
1 548,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

BIM / Revit

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

Oprogramowanie / aplikacje

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZSF-08

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xØ17x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSF-09

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xØ12x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSF-10

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xØ17x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSF-11

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xØ14x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xØ18x57 mm (szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSK-12

Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø12x4x57 mm (Ø x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSK-14

Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø14x5x57 mm (Ø x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSV-08

Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 200,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSV-09

Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 200,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSV-10

Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSV-11

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 200,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSV-11-4K

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys., wewnętrzny kwadratowy), do SR..-R

Cena katalogowa: 214,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSV-12

Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 203,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..-R

Cena katalogowa: 200,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box do szyny MP-Bus® IP20

Cena katalogowa: 564,00 PLN
Twoja cena: ...

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 395,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 395,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 395,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 395,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 395,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 395,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 395,00 PLN
Twoja cena: ...

S1A

Styk pomocniczy 1 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 242,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 324,00 PLN
Twoja cena: ...

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus® do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 845,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 019,00 PLN
Twoja cena: ...

Łącza

UK24BAC

Łącze MP do BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 3 019,00 PLN
Twoja cena: ...

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 2 666,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • >150 s
  • regulowane
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Kategoria ochronna
IP54
Moment obrotowy
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.25 W
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Rodzaj ruchu
Obrotowe
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP54
Zmienna czasu pracy silnika
90...350 s