SR24P-MP-R
Siłownik obrotowy (modernizacja), 20 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05
- Cena katalogowa
- 2 510,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZPF-08
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xØ17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-09
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xØ12x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-10
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xØ17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-11
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xØ14x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-14
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xØ18x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPK-12
Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø12x4x57 mm (Ø x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPK-14
Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø14x5x57 mm (Ø x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-08
Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-09
Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-10
Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-11
Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-12
Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-14
Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
P2800A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany
ZN230-24MP
Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus® do siłowników z interfejsem szyny MP
Przyrządy serwisowe
Łącza
Nieskategoryzowane
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
ZTH EU
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Dane techniczne
- Czas ruchu
-
- 80...99 s
- 100...150 s
- >150 s
- regulowane
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.25 W
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Rodzaj ruchu
- Obrotowe
- Rodzaj sterowania
-
- Szyna MP
- 2…10 V DC
- 0,5…10 V DC
- Stopień ochrony
- IP66/67
- Zmienna czasu pracy silnika
- 90...350 s