Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SRFA-R

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (modernizacja) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Cena katalogowa
2 035,00 PLN
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
ZSFF-08

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xØ17x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFF-09

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xØ12x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFF-10

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xØ17x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFF-11

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xØ14x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xØ18x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFK-12

Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø12x4x55 mm (Ø x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFK-14

Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø14x5x55 mm (Ø x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFV-08

Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFV-09

Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFV-10

Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFV-11

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFV-12

Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSFV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu
50...79 s
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Kategoria ochronna
IP54
Moment obrotowy
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Pobór mocy (ruch)
7 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Rodzaj ruchu
Obrotowe
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Stopień ochrony
IP54