2. RetroFIT+

Produkty specjalistyczne



Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 6
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
LM72A

LM72A

Siłownik obrotowy, 5 Nm, DC 48...110 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP54

Cena katalogowa: 923,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LM72A-S

LM72A-S

Siłownik obrotowy, 5 Nm, DC 48...110 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, 1x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 144,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LM72A-SR

LM72A-SR

Siłownik obrotowy, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa: 1 345,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-3

NF24A-3

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, IP54

Cena katalogowa: 2 039,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SF24A-3

SF24A-3

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, IP54

Cena katalogowa: 2 260,00 PLN
Dodaj do listy projektów
TF24-3

TF24-3

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punktowe, 150 s, IP42

Cena katalogowa: 1 171,00 PLN
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.