AVK24A-3-RE
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski
W przypadku sterowania 3-punktowego należy przestrzegać wskazówek z karty katalogowej.
- Cena katalogowa
- 8 156,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZRV-303
Pierścień dystansowy do układu sterowania Johnson, skok 50 mm
Akcesoria elektryczne
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2 W
- Moc znamionowa
- 9 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Siła
- 2000 N
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu przycisku
- Skok
- 32 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 32 mm
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 35 s
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2