2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów grzybkowych

NRDVX24-SR-T-CA



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NRDVX24-SR-T-CA

NRDVX24-SR-T-CA

Siłownik o małym skoku, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski

Cena katalogowa
1 372,00 PLN
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
1 W
Moc znamionowa
2.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-żyłowy)
Siła
500 N
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Przestawianie ręczne
Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
Skok
5.5 mm
Czas ruchu (silnik)
140 s / 5.5 mm
Kategoria ochronna
IP40

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.