NRYD230-3-SI
Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punktowe, 35 s, Skok 5.5 mm, IP40
- Cena katalogowa
- 974,00 PLN
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
SNR
Styk pomocniczy 1x SPDT do siłowników HT ze sterowaniem 3-punktowym i kablem połączeniowym
Cena katalogowa: 164,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Moc znamionowa
- 3.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Siła
- 500 N
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
- Skok
- 5.5 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 5.5 mm
- Kategoria ochronna
- IP40