NRYDVX24-SR-T-SI
Siłownik o małym skoku do zaworów Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Skok 5.5 mm, IP40, Zaciski
- Cena katalogowa
- 1 491,00 PLN
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
- 1 W
- Moc znamionowa
- 2.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-żyłowy)
- Siła
- 500 N
- Rodzaj sterowania
- DC 0...10 V
- Przestawianie ręczne
- Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
- Skok
- 5.5 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 5.5 mm
- Kategoria ochronna
- IP40