2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów grzybkowych

NV24A-MOD-RE



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NV24A-MOD-RE

NV24A-MOD-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54

Ten artykuł jest produkowany na zamówienie i dlatego nie można go zwrócić.

Cena katalogowa
3 317,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
ZNV-203

ZNV-203

Pierścień dystansowy do LDM, skok 20 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-204

ZNV-204

Pierścień dystansowy do Sauter, skok 20 mm

Cena katalogowa: 283,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-205

ZNV-205

Zestaw adaptera Danfoss

Cena katalogowa: 104,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-207

ZNV-207

Adapter wrzeciona do LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Cena katalogowa: 323,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZNV-C

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Jak zainstalować siłownik do zaworów grzybkowych i dźwignię Retrofit

Siłowniki i dźwignie Retrofit, zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań HVAC, charakteryzują się dużą elastycznością, dzięki czemu wybór, instalacja i długotrwały serwis są bezproblemowe. 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
3 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Siła
1000 N
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Skok
20 mm
Czas ruchu (silnik)
150 s / 20 mm
Zmienna czasu pracy silnika
90...150 s
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.