NVK24A-3-RE
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski
- Cena katalogowa
- 4 070,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
Akcesoria elektryczne
Filmy produktowe
Jak zainstalować siłownik do zaworów grzybkowych i dźwignię Retrofit
Siłowniki i dźwignie Retrofit, zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań HVAC, charakteryzują się dużą elastycznością, dzięki czemu wybór, instalacja i długotrwały serwis są bezproblemowe.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Siła
- 1000 N
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu przycisku
- Skok
- 20 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 20 mm
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 35 s
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2