GR24A-MP-R
Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
Do montażu potrzebny jest adapter kształtowy, który należy zamówić osobno.
Patrz „Akcesoria mechaniczne”
- Cena katalogowa
- 2 828,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZGF-14
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x33 mm (szer. x wys.), do GR..-R
ZGF-17
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 17xø22x33 mm (szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-14
Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-16
Adapter kształtowy, kwadratowy, 16x16x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-17
Adapter kształtowy, kwadratowy, 17x17x20 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGV-19
Adapter kształtowy, kwadratowy, 19x19x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R
ZGI-001
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x20 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-002
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x20 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-003
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-004
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-009
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 11xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-010
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 10xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-012
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 12x12x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-013
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 10x10x15 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-014
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 8xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-015
Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 9xø17x15 mm (szer. x wys.)
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
ZN230-24MP
Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 7 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 75...270 s
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2