HT230-3-S
Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, 1x SPDT, IP40
- Cena katalogowa
- 1 167,00 PLN
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
MS-NRC
Zestaw montażowy do zaworów mieszających Honeywell/Centra DR..MA
Cena katalogowa: 139,00 PLN
Twoja cena: ...
MS-NRC1
Zestaw montażowy do zaworów mieszających Honeywell/Centra DRU..
Cena katalogowa: 528,00 PLN
Twoja cena: ...
MS-NRE
Zestaw montażowy do zaworów mieszających z okrągłym wałem 12 mm
Cena katalogowa: 71,00 PLN
Twoja cena: ...
MS-NRE6
Zestaw montażowy do zaworów mieszających ESBE VRG/VRB/VRH
Cena katalogowa: 68,00 PLN
Twoja cena: ...
MS-NRL
Zestaw montażowy do zaworów mieszających Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
Cena katalogowa: 101,00 PLN
Twoja cena: ...
MS-NRLA
Zestaw montażowy do zaworów mieszających Lazzari
Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
MS-NRS
Zestaw montażowy do zaworów mieszających Satchwell MB
Cena katalogowa: 151,00 PLN
Twoja cena: ...
MS-NRSF
Zestaw montażowy do zaworów mieszających Satchwell MBF
Cena katalogowa: 243,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Moc znamionowa
- 3.5 VA
- Styki pomocnicze
- 1x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 10 Nm
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w prawo (cw)
- Przestawianie ręczne
- Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
- Kąt obrotu
- 90°
- Czas ruchu (silnik)
- 140 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP40