VRU-M1-BAC-RE
Wersja VAV-Universal do modernizacji, ze zintegrowanym czujnikiem Δp, do stref komfortu i zanieczyszczonego powietrza. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania VAV/z utrzymywaniem ciśnienia w kanale. Obszar zastosowania: modernizacja instalacji HVAC
Dostępne siłowniki patrz „Akcesoria elektryczne”
- Cena katalogowa
- 2 733,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria elektryczne
NM24A-VST-RE
Siłownik obrotowy do VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST-RE
Siłownik obrotowy do VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
ZG-VRU01
Zaślepka do wtyczki VST, dla zastosowań bez siłownika
Wielopak 25 szt.
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZTH EU
Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 2 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 2.5 mm²
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Kategoria ochronna
- IP42
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 1
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 1