• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Akcesoria

SKM230-T-B12.1



Wstecz do kategorii produktów
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Moduł zasilacza do siłownika obrotowego CM..K.., AC 230 V, Zamknij/Otwórz, IP40, Zaciski
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa
9 170,00 PLN
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
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
16 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
24 VA
Kategoria ochronna
IP40
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)