UM24Y-SR-F-R.1
Siłownik obrotowy, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP20, Wtyczka przyłączeniowa
Wielopak 100 szt.
- Cena katalogowa
- 41 400,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
Z-ARCM
Zacisk zabezpieczający przed obracaniem się, do CM.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 280,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ESCM
Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-PCUM
Pokrycie ochronne, do UM.. / UH..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 2.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
- Wtyk połączeniowy
- Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Moment obrotowy
- 1 Nm
- Rodzaj sterowania
- Analogowe
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w prawo (cw)
- Przestawianie ręczne
- Nie
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 22 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Połączenie kształtowe 8x8 mm
- Kategoria ochronna
- IP20
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 1
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]