Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

BF24-TN-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 18 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 120 s, 2 x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

CAD / BIM

BIM / Revit

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZA18-BF

Adapter do połączenia kształtowego 12 mm na osi okrągłej 18 mm, dł. = 33 mm do BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Cena katalogowa: 210,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK-BF

Adapter do połączenia kształtowego z zaciskiem do osi okrągłej 10...20 mm / kwadratowej 10...16 mm do BF, BLF

Cena katalogowa: 130,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK1-B

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 22,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK1-B.1

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK2-B

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 24,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK2-B.1

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 500,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...

ZSN-BF

Konsola do SN2-C7 do BF

Cena katalogowa: 137,00 PLN
Twoja cena: ...

ZZ12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BLE

Cena katalogowa: 20,00 PLN
Twoja cena: ...

ZZ12-B.1

Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BLE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

BKN230-24

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem

Cena katalogowa: 919,00 PLN
Twoja cena: ...

BKN230-24-C-MP

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem

Cena katalogowa: 1 360,00 PLN
Twoja cena: ...

BKN230-24-MOD

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem

Cena katalogowa: 1 378,00 PLN
Twoja cena: ...

SN2-C7

Styk pomocniczy 2 x SPDT

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...

SN2-C7/300

Styk pomocniczy 2 x SPDT długość kabla 3 m

Cena katalogowa: 456,00 PLN
Twoja cena: ...

SN2-C7/500

Styk pomocniczy 2 x SPDT długość kabla 5 m

Cena katalogowa: 495,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT0

Zaślepka do BAT (bez zabezpieczenia termicznego temperatury we wnętrzu kanału)
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 140,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT120

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 285,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT120.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 5 440,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT140

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 140°C (kolor czerwony), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 285,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT72

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 137,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT72.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 2 620,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT72/9

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 184,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT95

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 176,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT95.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 3 300,00 PLN
Twoja cena: ...

ZBAT95/9

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 90 mm

Cena katalogowa: 270,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Advantages of motorised fire dampers

Zalety klap przeciwpożarowych z siłownikiem w porównaniu z klapami mechanicznymi.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Scenariusze ochrony przeciwpożarowej

1. Klapy przeciwpożarowe – bez siłownika vs. z siłownikiem
2. Okresowe zautomatyzowane testy działania
3. Zamykanie i uszczelnianie na noc stref pożarowych
4. Dym rozprzestrzeniający się w systemach powietrza zewnętrznego

Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
16 s
Czas ruchu (silnik)
<120 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Kąt obrotu
95
Moment obrotowy
18 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Pobór mocy (ruch)
7 W
Połączenie elektryczne
Kabel z wtyczką przyłączeniową
Przestawianie ręczne
Z ogranicznikiem
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Stopień ochrony
IP54, Stopień ochrony IP we wszystkich położeniach montażowych
Styki pomocnicze
2 x SPDT