BFL24-ST
Siłownik do klapy odcinającej, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZA10-B.1
Wkładka kształtowa 12/10 mm do BFL
Wielopak 50 szt.
ZA11-B.1
Wkładka kształtowa 12/11 mm do BFL, BFN
Wielopak 50 szt.
ZA12ON-B.1
Wkładka kształtowa 12/10 mm bez krzywek do BFL
Wielopak 100 szt.
ZA8-B.1
Wkładka kształtowa 12/8 mm do BFL
Wielopak 50 szt.
ZKN1-B.1
Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.
ZKN2-B.1
Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.
ZZN12-B.1
Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.
Akcesoria elektryczne
BKN230-24-MOD
Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem
Siłowniki klap przeciwpożarowych BFL i BFN
W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej można polegać na naszej nowej generacji siłowników klap przeciwpożarowych z mechanizmem Safety Position Lock™. To nowe, opatentowane rozwiązanie niezawodnie utrzymujące klapy przeciwpożarowe w pozycji bezpiecznej w przypadku pożaru jest zintegrowane w wersji standardowej.
Advantages of motorised fire dampers
Zalety klap przeciwpożarowych z siłownikiem w porównaniu z klapami mechanicznymi.
Scenariusze ochrony przeciwpożarowej
1. Klapy przeciwpożarowe – bez siłownika vs. z siłownikiem
2. Okresowe zautomatyzowane testy działania
3. Zamykanie i uszczelnianie na noc stref pożarowych
4. Dym rozprzestrzeniający się w systemach powietrza zewnętrznego
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.7 W
- Moc znamionowa
- 4 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 2x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 6x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
- Wtyk połączeniowy
-
- Zasilanie / sterowanie: wtyczka 3-stykowa, pasująca do przyrządów sygnalizujących z zasilaczem (patrz „Akcesoria”)
- Styk pomocniczy: wtyczka 6-stykowa, pasująca do przyrządów sygnalizujących z zasilaczem (patrz „Akcesoria”)
- Moment obrotowy
- 4 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania poprzez montaż L/P
- Przestawianie ręczne
- Z ogranicznikiem
- Kąt obrotu
- 95
- Czas ruchu (silnik)
- <60 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 20 s
- Przyłącze mechaniczne
- Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
- Kategoria ochronna
- IP54