SRF24A-S2-5-O
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05
- Cena katalogowa
- 3 455,00 PLN
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
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2.5 W
- Moc znamionowa
- 7.5 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- NO, przy braku zasilania zawór otwarty (A–AB = 100%)
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu korby i przełącznika blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <20 s
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]