Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SRF24A-SZ-S2-5-O

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54, F05

Cena katalogowa
2 555,00 PLN
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
<20 s
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NO, przy braku zasilania zawór otwarty (A – AB = 100%)
Moment obrotowy
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Pobór mocy (ruch)
5.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Rodzaj sterowania
0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP54
Styki pomocnicze
2 x SPDT