Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SY4-230-MP-T

Siłownik obrotowy, 400 Nm, AC 230 V, Szyna MP, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Zaciski

Cena katalogowa
21 285,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

BIM / Revit

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

Oprogramowanie / aplikacje

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus® do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 887,00 PLN
Twoja cena: ...

Przyrządy serwisowe

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 300,00 PLN
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
Cena katalogowa: 113,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK6-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A+B: RJ12 6/6

Cena katalogowa: 113,00 PLN
Twoja cena: ...

ZTH EU

Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 120,00 PLN
Twoja cena: ...

Łącza

UK24BAC

Łącze MP do BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 3 169,00 PLN
Twoja cena: ...

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 2 798,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Kąt obrotu
90

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
16 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
400 Nm
Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
222 W
Połączenie elektryczne
Zaciski
Przestawianie ręczne
Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP67
Styki pomocnicze
2 x SPDT