Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SY4-230-SR-T

Siłownik obrotowy, 400 Nm, AC 230 V, 0.5...10 V, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Zaciski

Cena katalogowa
19 158,00 PLN
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
Kąt obrotu
90

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
16 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
400 Nm
Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
222 W
Połączenie elektryczne
Zaciski
Przestawianie ręczne
Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
Rodzaj sterowania
0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP67
Styki pomocnicze
2 x SPDT