Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SY4-24-MF-T

Siłownik obrotowy, 400 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Zaciski

Cena katalogowa
19 822,00 PLN
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
ZK6-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A+B: RJ12 6/6

Cena katalogowa: 107,00 PLN
Twoja cena: ...

ZTH EU

Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 019,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Kąt obrotu
90

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
23 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
400 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
254 W
Połączenie elektryczne
Zaciski
Przestawianie ręczne
Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
Rodzaj sterowania
2…10 V DC
Stopień ochrony
IP67
Styki pomocnicze
2 x SPDT