Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SY5-230-MF-T

Siłownik obrotowy, 500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 22 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Zaciski

Cena katalogowa
22 663,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

CAD / BIM

Akcesoria

Narzędzia

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 300,00 PLN
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
Cena katalogowa: 113,00 PLN
Twoja cena: ...

ZK6-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A+B: RJ12 6/6

Cena katalogowa: 113,00 PLN
Twoja cena: ...

ZTH EU

Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Kąt obrotu
90

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
22 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
500 Nm
Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
211 W
Połączenie elektryczne
Zaciski
Przestawianie ręczne
Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Stopień ochrony
IP67
Styki pomocnicze
2 x SPDT