Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SY5-24-3-T

Siłownik obrotowy, 500 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Zaciski

Cena katalogowa
14 094,00 PLN
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
Kąt obrotu
90

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
500 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
179 W
Połączenie elektryczne
Zaciski
Przestawianie ręczne
Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Stopień ochrony
IP67
Styki pomocnicze
2 x SPDT