SY5-24-SR-T
Siłownik obrotowy, 500 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Zaciski
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
- 232 W
- Moc znamionowa
- 245 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 2.5 mm² (Przewód 2x 1,5 mm² lub 1x 2,5 mm²)
- Moment obrotowy
- 500 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 0.5...10 V
- Przestawianie ręczne
- Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
- Kąt obrotu
- 90
- Czas ruchu (silnik)
- 30 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP67
- Temperatura otoczenia
- -30...65°C [-22...149°F]