TRF24-2-O
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 90 s, IP42
- Cena katalogowa
- 1 153,00 PLN
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
- <25 s
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Funkcja bezpieczeństwa
- Funkcja bezpieczeństwa
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- NO, przy braku zasilania zawór otwarty (A – AB = 100%)
- Moment obrotowy
- 2.5 Nm
- Napięcie AC/DC
- AC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Stopień ochrony
- IP42