TRF24-MFT

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 90 s, IP42

Cena katalogowa
1 188,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
<25 s
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A – AB = 0%)
Moment obrotowy
2.5 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • DC 2...10 V
  • 0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP42