Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

TF24-3

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punktowe, 150 s, IP42

Cena katalogowa
982,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

Dane CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

AH-TF

Dźwignia przepustnicy

Cena katalogowa: 89,00 PLN
Twoja cena: ...

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm Ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 6...16 mm

Cena katalogowa: 191,00 PLN
Twoja cena: ...

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10, Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Twoja cena: ...

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8, Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku Ø10...18 mm

Cena katalogowa: 65,00 PLN
Twoja cena: ...

SB-TF

Zestaw śrub montażowych

Cena katalogowa: 116,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

ZDB-TF

Ogranicznik kąta obrotu, z ogranicznikiem

Cena katalogowa: 33,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF8-TF

Adapter kształtowy, 8x8 mm, do TF..

Cena katalogowa: 42,00 PLN
Twoja cena: ...

ZG-TF1

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego

Cena katalogowa: 396,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<25 s
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Moment obrotowy
2.5 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Nie
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Typ produktu
Siłownik