Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

EM-ECQ-09F

Rozdzielacz Belimo Energy, Strefy 9, ps 600 kPa, Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F]

Cena katalogowa
3 275,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Teksty przetargowe

CAD / BIM

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

EXT-TT-1A

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz, 1" kątowy 90°

Cena katalogowa: 579,00 PLN
Twoja cena: ...

EXT-TT-1B

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz, 1" prosty

Cena katalogowa: 424,00 PLN
Twoja cena: ...

EXT-TT-1C

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM), 1" kątowy 90°

Cena katalogowa: 933,00 PLN
Twoja cena: ...

EXT-TT-1D

Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM), 1" prosty

Cena katalogowa: 777,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-EM-C1050

Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy, do maks. 12 stref

Cena katalogowa: 1 887,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-EM-C1200

Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy, do maks. 12 stref

Cena katalogowa: 2 095,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-EM-C900

Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy, do maks. 11 stref

Cena katalogowa: 1 753,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

CQ230A

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 473,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-BAC

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 802,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-MPL

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-SR

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

CQ24A-SZ

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK230A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 735,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK24A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 654,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK24A-MPL

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Szyna MP, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 654,00 PLN
Twoja cena: ...

CQK24A-SR

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 654,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Belimo Energy Manifold - Product Features

Szczegóły

Dane techniczne

Niezależny od ciśnienia
NIE
Typ produktu
Zestaw zawór+siłownik