3. Akcesoria

ZH24-1-B



Wstecz do kategorii produktów
ZH24-1-B

ZH24-1-B

Ogrzewanie wrzeciona do zaworów DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

Cena katalogowa
1 396,00 PLN
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
-10...20°C [14...68°F]

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Przyłącze zasilania
Kabel 1 m
Kategoria ochronna
IP40

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.