EV015R+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, Szyna MP, DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.35 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C, Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa
4 891,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

Archiwum

Oprogramowanie / aplikacje

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

EXT-OC-ZEP15

Powłoka izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 15

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...

ZR-EXT-01

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

Cena katalogowa: 482,00 PLN
Twoja cena: ...

ZR2315

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 15, Rp 1/2"

Cena katalogowa: 45,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

Z-STRJ.1

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 1 200,00 PLN
Twoja cena: ...

Przyrządy serwisowe

ZTH EU

Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 1 891,00 PLN
Twoja cena: ...

Nieskategoryzowane

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 297,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Bouygues Construction, Guyancourt, Francja

Pierwsza na świecie: renowacja budynku, która uzyskała potrójny certyfikat. 
Firma Bouygues określiła na etapie planowania tę potrójną certyfikację jako cel projektu. Opracowano m.in. innowacyjną instalację klimatyzacyjną ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Zawór Belimo Energy Valve™ ma kluczową rolę do odegrania w projekcie.
 

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Belimo Energy Valve™ – elektroniczny zawór równoważący

Łatwe monitorowanie oraz optymalizowanie pracy obiegów grzewczych i chłodniczych poprzez: - zdalne sterowanie zaworem za pośrednictwem Internetu oraz połączenie z chmurą, - równoważenie instalacji, - monitorowanie stężenia glikolu, - regulowanie mocy wymiennika, natężenia przepływu i kontrolowanie różnicy temperatur.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Citizen Plaza, Nashville, USA

Zjawisko niskiej różnicy temperatur jest częstym i kosztownym problemem w wielu dużych obiektach na całym świecie. Tak było w przypadku JJL, agencji nieruchomości obsługującej biurowce w stanie Tennessee, do czasu zainstalowania Belimo Energy Valve™.

Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
1400 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
Niezależny od ciśnienia
TAK
PN
25
Przyłącze rurowe
Gwint wewnętrzny
Technologia PI
Części elektroniczne
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
5 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.7 W
Pobór mocy (ruch)
4 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • IP BACnet
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
  • Chmura
Stopień ochrony
IP40, Stopień ochrony IP54 przy zastosowaniu osłony lub pierścienia ochronnego do gniazda RJ45