PRKCA-BAC-S2-T
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 tylko z akcesoriami), Zaciski
Do montażu na klapach motylkowych jest wymagany adapter ZPR.. Trzeba również zamówić!
Patrz „Akcesoria mechaniczne”
- Cena katalogowa
- 13 917,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZPR01
Wskaźnik położenia oraz adapter osi, F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17, DN 125...300
ZPR02
Adapter osi, F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17
ZPR03
Wskaźnik położenia oraz adapter osi, F05, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 14, DN 80...100
ZPR05
Zestaw adaptera Retrofit, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 17
ZPR06
Zestaw adaptera Retrofit, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 14
ZPR08
Zestaw adaptera z pierścieniem dystansowym, F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17
ZPR09
Zestaw adaptera retrofit, F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 14
ZPR10
Zestaw adaptera retrofit, F05/F07/F10 (łącznie z śrubami F05), profilowany/kwadratowy, rozm. 14
ZPR11
Zestaw adaptera retrofit, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 18
ZPR12
Zestaw adaptera retrofit, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 16
ZPR13
Zestaw adaptera retrofit, F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 11
ZPR14
Zestaw adaptera retrofit, F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 12,7
ZPR15
Zestaw adaptera retrofit, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 11
Akcesoria elektryczne
Z-UIC
Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC
Narzędzia
ZTH EU
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, parametryzowanie i konserwację
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
Czujniki
01DT-1BH
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Pt1000, Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1BL
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Pt1000, Długość sondy 100 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1BN
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Pt1000, Długość sondy 150 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1BP
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Pt1000, Długość sondy 200 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1BR
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Pt1000, Długość sondy 300 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1BT
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Pt1000, Długość sondy 450 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1CH
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Ni1000, Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1CL
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Ni1000, Długość sondy 100 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1CN
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Ni1000, Długość sondy 150 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1CP
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Ni1000, Długość sondy 200 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1CR
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Ni1000, Długość sondy 300 mm, Średnica sondy 6 mm
01DT-1CT
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Ni1000, Długość sondy 450 mm, Średnica sondy 6 mm
Jak zainstalować siłownik klapy motylkowej PR
Zespół klapy motylkowej z siłownikiem PR z komunikacją.
Jak ustawić styk pomocniczy do siłownika PR
Ustawienia styku pomocniczego do siłownika PR.
Klapy motylkowe i siłowniki
Klapy motylkowe i siłowniki PR są najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Skupiając się na łatwości instalacji, elastyczności zastosowań i trwałości, seria ta wyznacza nowe standardy wydajności w branży HVAC.
Jak zainstalować siłowniki PR, PK, PM i wykonać ich okablowanie, aby zachować wysoki stopień IP
Prawidłowy montaż i okablowanie: IP66/67 z siłownikami PR, PM, PK.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way Control BFV Equal. Percentage
How-To: Commissioning 2-way Control BFV Linear
How-To: Commissioning 2-way Open-Close BFV
How-To: Commissioning 3-way Changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way Control BFV
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Pobór mocy (ruch)
- 52 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 9 W
- Moc znamionowa
- przy 24 V 54 VA / przy 240 V 68 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze zasilania
- Zaciski 2.5 mm²
- Przyłącze uziemienia ochronnego
- zacisk uziemienia
- Przyłącze sterowania
- Zaciski 1.5 mm²
- Przyłącze styku pomocniczego
- Zaciski 2.5 mm²
- Moment obrotowy
- 160 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Przestawianie ręczne
- Hand crank
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 30...120 s
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 30 s
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL, typ obudowy 4X
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]