SY7-230A-3-T
Siłownik obrotowy, 1000 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Zaciski
- Cena katalogowa
- 27 417,00 PLN
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
- AC 230 V
- Moc znamionowa
- 759 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 2.5 mm² (Przewód 2x 1,5 mm² lub 1x 2,5 mm²)
- Moment obrotowy
- 1000 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
- Kąt obrotu
- 90°
- Czas ruchu (silnik)
- 60 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP67
- Temperatura otoczenia
- -30...65°C [-22...149°F]