SY8-230A-MF-T
Siłownik obrotowy, 1500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 55 s, 2x SPDT, IP67, F14, Zaciski
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
Narzędzia
ZTH EU
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Cena katalogowa: 2 379,00 PLN
Twoja cena: ...
MFT-P
Belimo PC-Tool, Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 288 W
- Moc znamionowa
- 299 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 2.5 mm² (Przewód 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm²)
- Moment obrotowy
- 1500 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Przestawianie ręczne
- Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
- Kąt obrotu
- 90
- Czas ruchu (silnik)
- 55 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP67
- Temperatura otoczenia
- -30...65°C [-22...149°F]