TR230-3
Siłownik obrotowy, 2 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 105 s, IP40
- Cena katalogowa
- 530,00 PLN
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
- 105 s / 90°
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Moment obrotowy
- 2 Nm
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Przestawianie ręczne
- Z korbą
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Stopień ochrony
- IP40