TRF24-SR
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Cena katalogowa
- 1 439,00 PLN
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
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Moc znamionowa
- 4 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 2.5 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A – AB = 0%)
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <25 s
- Kategoria ochronna
- IP42
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]