H540B+NVC24A-MP-TPC/Z
Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 40, Gwint zewnętrzny, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 35 s (35...90 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
3 złączki rurowe gwintowane ZH4540 dostarczane osobno
- Cena katalogowa
- 3 758,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Ciśnienie zamknięcia
- 500 kPa
- Czynnik
- Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 25 m³/h
- Niezależny od ciśnienia
- NIE
- PN
- 16
- Przyłącze rurowe
- Gwint zewnętrzny
- Wzór
- 3-drog.
Specyfikacje siłowników
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 20 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Połączenie elektryczne
- Zaciski z kablem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Rodzaj sterowania
-
- Szyna MP
- 2…10 V DC
- 0,5…10 V DC
- Siła
- 1000 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54