Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H540B+NVK24A-3-TPC



H540B+NVK24A-3-TPC

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 40, Gwint zewnętrzny, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 179,00 PLN
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
ZH4540

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 40 Rp 1 1/2"

Cena katalogowa: 94,00 PLN
Twoja cena: ...

ZH540

Zaślepka przyłącza gwintowanego do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 40

Cena katalogowa: 82,00 PLN
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
500 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
25 m³/h
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
AC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
3 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przy użyciu przycisku
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54