H540B/LV230A-TPC/Z
Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 40, Gwint zewnętrzny, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
3 złączki rurowe gwintowane ZH4540 dostarczane osobno
- Cena katalogowa
- 3 010,00 PLN
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
- 150 kPa
- Czynnik
- Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 25 m³/h
- Niezależny od ciśnienia
- NIE
- PN
- 16
- Przyłącze rurowe
- Gwint zewnętrzny
- Wzór
- 3-drog.
Specyfikacje siłowników
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 15 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Połączenie elektryczne
- Zaciski z kablem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Siła
- 500 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54