Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H540B/LV24A-SZ-TPC/Z



H540B/LV24A-SZ-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 40, Gwint zewnętrzny, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
3 złączki rurowe gwintowane ZH4540 dostarczane osobno

Cena katalogowa
3 083,00 PLN
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
ZH4540

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 40 Rp 1 1/2"

Cena katalogowa: 94,00 PLN
Twoja cena: ...

ZH540

Zaślepka przyłącza gwintowanego do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 40

Cena katalogowa: 82,00 PLN
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
150 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
25 m³/h
Niezależny od ciśnienia
NIE
PN
16
Przyłącze rurowe
Gwint zewnętrzny
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
150 s / 15 mm