Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H550B+LV24A-MOD

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 50, Gwint zewnętrzny, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 150 s (90...150 s), Skok 15 mm, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 764,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

Dane CAD 2D

Dane CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Integracja systemu

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZH4550

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 50 Rp 2"

Cena katalogowa: 128,00 PLN
Twoja cena: ...

ZH550

Zaślepka przyłącza gwintowanego do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 50

Cena katalogowa: 96,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 019,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
70 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
40 m³/h
Niezależny od ciśnienia
NIE
PN
16
Przyłącze rurowe
Gwint zewnętrzny
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
150 s / 15 mm
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Siła
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54