Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H550B+NV24A-SR-TPC/Z



H550B+NV24A-SR-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 50, Gwint zewnętrzny, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
3 złączki rurowe gwintowane ZH4550 dostarczane osobno

Cena katalogowa
4 085,00 PLN
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
ZH4550

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 50 Rp 2"

Cena katalogowa: 128,00 PLN
Twoja cena: ...

ZH550

Zaślepka przyłącza gwintowanego do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 50

Cena katalogowa: 96,00 PLN
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
300 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
40 m³/h