Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H550B/LVC24A-SZ-TPC



H550B/LVC24A-SZ-TPC

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 50, Gwint zewnętrzny, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 345,00 PLN
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
ZH4550

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 50 Rp 2"

Cena katalogowa: 128,00 PLN
Twoja cena: ...

ZH550

Zaślepka przyłącza gwintowanego do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 50

Cena katalogowa: 96,00 PLN
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
70 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
40 m³/h
Niezależny od ciśnienia
NIE
PN
16
Przyłącze rurowe
Gwint zewnętrzny
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
35 s / 15 mm