H6015X1-S2+NVK24A-3-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
- Cena katalogowa
- 5 543,00 PLN
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
- 2200 kPa
- Czynnik
- Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 1 m³/h
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
- AC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 3 W