H6015X2P5-S2/NVC230A-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 2.5 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 4 615,00 PLN
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
- 2200 kPa
- Czynnik
- Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 2.5 m³/h
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
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Połączenie elektryczne
- Zaciski z kablem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Siła
- 1000 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54