Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6015X4-S2/NVC230A-TPC



H6015X4-S2/NVC230A-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
4 615,00 PLN
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
2200 kPa
Czynnik
Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
4 m³/h
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
3.5 W