Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6015X4-S2/SV24A-SR-TPC



H6015X4-S2/SV24A-SR-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
5 204,00 PLN
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
4 m³/h