Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6015XP4-S2+SV24A-MOD



H6015XP4-S2+SV24A-MOD

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
5 557,00 PLN
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
Nieskategoryzowane
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
0.4 m³/h
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Siła
1500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54